Linearführungen
Wer bei der Entwicklung von Produktionsanlagen die richtigen Entscheidungen trifft, kann nicht nur viel Geld sparen, sondern erhält oftmals auch ein effizienteres Produkt. Wir zeigen anhand eines konkreten und realen Beispiels, wie durch die richtige Linearführung die Anwendungskosten in vielerlei...

Linearführungen
In einigen Branchen und Anwendungen sind die Belastungen, denen Linearführungen ausgesetzt sind, enorm. Vibrationen, Reibung, Lasten, die aufgenommen werden müssen, ohne sich zu verformen – das sind nur einige der Variablen, die die Lebensdauer einer Linearführung teils erheblich verkürzen können.

Linearführungen
Im Bereich der industriellen Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung spielt die Lebensmittelsicherheit und Hygiene eine große Rolle. Es reicht dementsprechend nicht aus, bei der Wahl der Linearführung nur den reibungslosen und zuverlässigen Betrieb der Maschinen im Blick zu haben. Ebenso wichtig ist...

Linearführungen
Die Integration eines Bearbeitungszentrums in einen Produktionsablauf ist häufig der Schlüssel zur Steigerung von Produktivität sowie Effizienz und gleichzeitig Garant für Präzision, Wiederholbarkeit und konstante Qualität der bearbeiteten Produkte.
Da es sich hierbei um kostspielige Lösungen...

Linearführungen
Konstrukteure von Automatisierungssystemen konzentrieren sich oft nur auf die Geschwindigkeit. Obwohl dies zweifellos ein wichtiger Parameter ist, ist er nicht so entscheidend wie viele denken. Tatsächlich kommt es vielmehr auf die Beschleunigung an!

Linearführungen
Damit eine Linearführung ihre maximale Lebensdauer erreicht, muss sie sauber und gut geschmiert gehalten werden. Soweit die Theorie. In der Praxis zeigt sich allerdings oft ein anderes Bild, denn die kontinuierlichen, hochintensiven Produktionsprozesse lassen selten Raum für eine intensive Pflege....

Linearführungen
Anwendungen mit untergeordneten Ansprüchen an die Präzision in der Logistik oder anderen automatisierten Produktionssystemen und -anlagen, wie etwa Bestückungsautomaten, Portalrobotern oder Verpackungsmaschinen, erfordern in der Regel Schienen mit einer Positioniergenauigkeit zwischen 200...

Linearführungen
Bei der Entscheidung, welche Linearführung die richtige ist, müssen alle Aspekte der Anwendung sorgfältig analysiert werden.
Klar ist, dass Parameter wie die zu bewegende Last, die Dynamik, die zu gewährleistende Präzision oder der Schutz vor Schmutz und Verunreinigungen von grundlegender Bedeutung...

Linearführungen
Wer eine Linearführung benötigt, um schwere Lasten in einer anspruchsvollen Anwendung zu bewegen, greift in der Regel zur Schwerlast-Profilschiene und nimmt damit erhöhte Kosten für die Montage und Ausrichtung der Führungen in Kauf.
Höhere Belastungsanforderungen bedeuten oft, dass Linearführungen,...